AC-ABF50

Jednostka potwierdzająca

Numer produktu: 426292

Lista wyników: znaleziono 3 produktów
AC-ABF11
Jednostka potwierdzająca
Numer artykułu: 50141871
Numer artykułu: 50141871

Na zapytanie
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Kabel łączący
Numer artykułu: 50130743
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 4 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50130743

Dostępność od ręki

AC-SCM5U-BT-L
Moduł czujnika
Numer artykułu: 520152
  • Przeznaczony dla: Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD ...
  • Liczba przyłączy: 5 Piece(s)
  • Rodzaj mocowania: Płyta montażowa z kątownikiem L
  • Liczba LED: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 520152

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530
Funkcje Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu
Podświetlany przycisk resetowania
Resetowanie blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia
Przyciski resetowania Tak
Sygnalizator świetlny LED Tak
Prąd przełączający przez przycisk 1 ... 1.000 mA
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto 800 g
Materiał blachy zaciskowej Stal nierdzewna
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Deklaracja zgodności CE - pdf