AC-SCM5-BT
Moduł czujnika
| Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 | 
| Okablowanie ochronne | Brak danych | 
| Opór izolacji, min. | 10.000.000.000 Ω | 
| Obciążenie prądem, maks. | 1 A | 
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Liczba przyłączy | 5 Piece(s) | 
| Funkcja | Interfejs lokalny Połączenie zurządzeniem | 
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą | 
| Długość przewodu | 500 mm | 
| Materiał płaszcza | PUR | 
| Rozmiar gwintu | M12 | 
| Typ | male | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Kodowanie | Z kodowaniem A | 
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 1 | 
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe | 
| Oznaczenie na urządzeniu | MS1 | 
| Rozmiar gwintu | M12 | 
| Typ | female | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Kodowanie | Z kodowaniem A | 
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 2 | 
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe | 
| Oznaczenie na urządzeniu | MS2 | 
| Rozmiar gwintu | M12 | 
| Typ | female | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Kodowanie | Z kodowaniem A | 
| Funkcja | Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu | 
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe | 
| Oznaczenie na urządzeniu | LMP | 
| Rozmiar gwintu | M12 | 
| Typ | female | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Kodowanie | Z kodowaniem A | 
| Funkcja | Przyłącze przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu | 
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe | 
| Oznaczenie na urządzeniu | RES | 
| Rozmiar gwintu | M12 | 
| Typ | female | 
| Materiał | Metal | 
| Liczba pinów | 5 -pin | 
| Kodowanie | Z kodowaniem A | 
| Konstrukcja | prostopadłościenny | 
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 23,9 mm x 144 mm | 
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | 
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 6 | 
| Masa netto | 190 g | 
| Kolor obudowy | czarny | 
| Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach Płyta montażowa | 
| Rodzaj wskazania | LED | 
| Liczba LED | 4 Piece(s) | 
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 80 °C | 
| Numer taryfy celnej | 85369010 | 
| ECLASS 8.0 | 27279219 | 
| ECLASS 9.0 | 27440108 | 
| ETIM 5.0 | EC002585 | 
| ETIM 6.0 | EC002585 |