AMS 138i 120

Optyczny czujnik pozycji

Numer produktu: 50155765

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria AMS 100i
Aplikacja Pozycjonowanie linii galwanicznych
Pozycjonowanie układnic
Pozycjonowanie wózków przesuwnych
Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę
Wskazówka dotycząca składania zamówień Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie
MTTF 27 years
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. moc lasera 0,004 W
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Czas trwania impulsu 0,8 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 100 mm [120.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Zakres pomiarowy 100 ... 120.000 mm
Rozdzielczość 0,001 ... 10 mm
Dokładność 2 mm, +/-
Powtarzalność (1 Sigma) 0,2 mm, (przy zakresie pomiarowym do 120.000 mm)
Wydawanie wartości pomiarowej 1 ms
Dryf temperaturowy, bezwzględny (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Okablowanie ochronne Brak danych
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 250 mA
Czas reakcji 8 ms
Rodzaj EtherCAT
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XD1 PWR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja EtherNet TCP/IP, UDP
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF0 SERVICE
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja EtherCAT BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF1 IN
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja EtherCAT BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF2 OUT
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 1.100 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz LC
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - AMS 138i EDS V1.0.26 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf