AMS 138i 200 BTA
Optyczny czujnik pozycji
| Seria | AMS 100i |
| Aplikacja | Pozycjonowanie linii galwanicznych Pozycjonowanie układnic Pozycjonowanie wózków przesuwnych Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
| Wskazówka dotycząca składania zamówień | Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie |
| MTTF | 27 years |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 660 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Maks. moc lasera | 0,004 W |
| Forma sygnału wysyłanego | modulowany |
| Czas trwania impulsu | 0,8 µs |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 160 mm [200.000 mm] |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Zakres pomiarowy | 100 ... 200.000 mm |
| Rozdzielczość | 0,001 ... 10 mm |
| Dokładność | 2 mm, +/- |
| Powtarzalność (1 Sigma) | 0,25 mm, (przy zakresie pomiarowym do 200.000 mm) |
| Wydawanie wartości pomiarowej | 1 ms |
| Dryf temperaturowy, bezwzględny (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
| Okablowanie ochronne | Brak danych |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 250 mA |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Rodzaj | EtherCAT |
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | XD1 PWR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | EtherNet TCP/IP, UDP Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | XF0 SERVICE |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Funkcja | EtherCAT BUS IN |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | XF1 IN |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Funkcja | EtherCAT BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | XF2 OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 1.100 g |
| Kolor obudowy | czerwony szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | UL |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |