BCL 21 S M 212

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50031720

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Seria BCL 2x
Funkcje AutoConfig
I/O
Odczyt wielokrotny/MultiScan
Porównanie zkodem referencyjnym
Sterowanie bramy odczytu
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
Prędkość skanowania, typowa 1.000 scans/s
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba 63 Piece(s)
Odległość odczytu 50 ... 260 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość modułu 0,2 ... 0,8 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Prędkość skanowania 1.000 scans/s
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 310 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 700 mA
Rodzaj RS 485
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Rodzaj RS 232
Funkcja Serwis
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Przewód z listwami ze złączami żeńskimi (10 + 6)
Długość przewodu 3.000 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 370 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2, -3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.7.1 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf