BCL 31 R1 J 100

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50041798

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
BCL 301i R1 J 100 D
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu: 50138068
  • Seria: BCL 300i
  • Interfejs: MultiNet Plus
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funkcje: AutoControl
Numer artykułu: 50138068

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
BCL 301i R1 J 100
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu: 50123507
  • Seria: BCL 300i
  • Interfejs: MultiNet Plus
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,5 ... 0,8 mm
  • Funkcje: Technologia Code Fragment
Numer artykułu: 50123507

Dostępność od ręki

Seria BCL 3x
Funkcje AutoControl
AutoReflAct
I/O
Odczyt wielokrotny/MultiScan
Porównanie zkodem referencyjnym
Sterowanie bramy odczytu
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
UPC
Prędkość skanowania, typowa 1.000 scans/s
Odległość odczytu 100 ... 550 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Wielkość modułu 0,5 ... 0,8 mm
Technika odczytu Skanery rastrowe
Prędkość skanowania 1.000 scans/s
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne + lustro odbijające
Wylot wiązki światła Z boku pod kątem 100°
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 3,2 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Rodzaj RS 485
Funkcja Proces
Protokół przesyłowy nastawny
Rodzaj RS 232
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Serwis
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ male
Liczba pinów 15 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 400 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania Rowki na jaskółczy ogon
przykręcany
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V406 with Docs - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf