BCL 34 R1 M 100 H

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50039130

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
BCL 304i SM 100 D H
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu: 50116356
  • Seria: BCL 300i
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,2 ... 0,5 mm
  • Funkcje: AutoConfig
Numer artykułu: 50116356

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
BCL 304i OM 100 D H
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu: 50116328
  • Seria: BCL 300i
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,2 ... 0,5 mm
  • Funkcje: AutoConfig
Numer artykułu: 50116328

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria BCL 3x
Funkcje AutoControl
AutoReflAct
I/O
Odczyt wielokrotny/MultiScan
Ogrzewanie
Porównanie zkodem referencyjnym
Sterowanie bramy odczytu
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharmacode
UPC
Prędkość skanowania, typowa 1.000 scans/s
Odległość odczytu 10 ... 220 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Wielkość modułu 0,2 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery rastrowe
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne + lustro odbijające
Wylot wiązki światła Z boku pod kątem 100°
Napięcie zasilania UB 22 ... 26 V, DC
Pobór mocy, maks. 30 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Rodzaj PROFIBUS DP
Funkcja Proces
Klasyfikacja V0
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ male
Liczba pinów 15 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 480 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania Rowki na jaskółczy ogon
przykręcany
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -35 ... 30 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Projekt przykładowy - Siemens SIMATIC S7 - zip
Plik GSD - Firmware from V0117 to V0119 - zip
Plik GSD - Firmware from V0120 to V0122 - zip
Plik GSD - Firmware from V0123 - zip
Plik GSD - Firmware to V0116 - zip
Plik GSD - Firmware to V0202 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V406 with Docs - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf