BT-2R1-S
Zestaw uchwytów
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| zawarty | 1 szt. siłownik do mocowania na kurtynie świetlnej 2 szt. uchwytów obrotowych BT-R |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Pomiarowa kurtyna świetlna Przełączające kurtyny świetlne |
| Przeznaczony dla | Kurtyny świetlne CML700i Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° |
| Materiał elementu mocującego | Metal Tworzywo sztuczne |
| Amortyzacja drgań | Tak |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |