BTS 0500M-W
Uchwyt
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| zawarty | 4 szt. podkładki A4, ocynkowane 4 szt. śruby z łbem walcowym M4 x 35 |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Stacjonarne czytniki kodów kreskowych |
| Przeznaczony dla | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium Stal nierdzewna, eloksalowana |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Wersja elementu mocującego | System montażowy |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Otwory 4 x Ø 5,5 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany składany 30° |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Amortyzacja drgań | Tak |
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |