BTU 053M.5F-D20-SS
System montażowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| zawarty | 10 szt. |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla | Czujniki serii 53 |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V4A |
| Wersja elementu mocującego | System montażowy |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | dla pręta okrągłego 20 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany |
| Materiał elementu mocującego | Stal nierdzewna |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |