CB-LDH-50000-12GF
Kabel przyłączeniowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki Hirschmann (DIN 43651) |
| Rozmiar gwintu | N11 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 12 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 12 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | szary |
| Ekranowane | Tak |
| Długość przewodu | 50.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -40 ... 80 °C |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |