CB-M12-10000E-5GM

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 678051

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KS S-M12-5A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50144052
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, male
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50144052

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Napięcie robocze maks. 60 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 5 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Izolacja żył PP
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Właściwości płaszcza zewnętrznego Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej
Odporność płaszcza zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Rozstaw klucza 13 mm
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 15 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 10 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -50 ... 80 °C
Dopuszczenia UL
c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf