CB-M12-25000S-8WF

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 429182

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD S-M12-8W-P1-250
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135136
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 25.000 mm
Numer artykułu: 50135136

Na zapytanie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 7 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Długość przewodu 25.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -25 ... 80 °C
Dopuszczenia UL
c UL
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Broszura produktów - pdf