CB-M12-3000-8WM

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 150704

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KS U-M12-8W-P1-030
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135143
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: kątowy, male
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 3.000 mm
Numer artykułu: 50135143

Czas dostawy ok. 12 dni roboczych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja kątowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 8 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Długość przewodu 3.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -50 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Broszura produktów - pdf