CB-M12-30000E-5GF
Kabel przyłączeniowy
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Napięcie robocze | maks. 60 V AC/DC |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Blokada | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |
| Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
| Liczba żył | 5 Piece(s) |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Bez silikonu | Tak |
| Długość przewodu | 30.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Izolacja żył | PP |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Właściwości płaszcza zewnętrznego | Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, matowy, słaboprzylepny, odporny na ścieranie, łatwy w obróbce maszynowej |
| Odporność płaszcza zewnętrznego | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Rozstaw klucza | 13 mm |
| Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 15 x średnica przewodu |
| Promień gięcia ułożenie na stałe, min. | min. 10 x średnica przewodu |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne | -25 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe | -50 ... 80 °C |
| Dopuszczenia | UL c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |