CB-M12-5000S-8GF

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 429081

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD S-M12-8A-P1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135128
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50135128

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 7 Piece(s)
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnętrzna) 6 mm
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578