CB-MSI/D9-3000
Kabel adaptera
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczka jack |
| Kolor płaszcza | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel łączący |
| Długość przewodu | 3.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |