CPR14-1350H-i/P1

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68113691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Host
Aplikacja Ochrona palców
Pakiet funkcji Inicjacja
Funkcje Sterowanie 1-taktowe
Sterowanie 2-taktowe
Sygnały wiązkowe dla pomiaru położenia i wysokości
Wygaszanie stałe i ruchome
Zredukowana rozdzielczość
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 1.350 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Ochrona termiczna
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 1.500 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Czas reakcji 51 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Rodzaj PROFIBUS DP PROFIsafe
Funkcja bezpieczne monitorowanie
Klasyfikacja V2
Cykliczne dane bezpieczne 4 B
Dane acykliczne Dane błędów
Dane jednowiązkowego pola ochronnego
Ostrzeżenia
Liczba przyłączy 5 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Długość przewodu 600 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 5 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja PROFIBUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Długość przewodu 400 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu fioletowy
Przekrój żyły 8 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja PROFIBUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Przekrój żyły 8 mm²
Kolor przewodu fioletowy
Długość przewodu 250 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Kaskade Guest
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 10 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 3.900 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 6 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przełączniki
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Oprogramowanie diagnostyczne - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Oprogramowanie diagnostyczne - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Plik GSD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - TCI2COM - zip
Upgrade oprogramowania - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Oprogramowanie - Query RS232 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf