CPR30-1350-i/T2
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | COMPACTplus |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Aplikacja | Ochrona dłoni |
| Pakiet funkcji | Inicjacja |
| Funkcje | Sterowanie 1-taktowe Sterowanie 2-taktowe Sygnały wiązkowe dla pomiaru położenia i wysokości Wygaszanie stałe i ruchome Zredukowana rozdzielczość |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 30 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 1.350 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 1.500 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Tętnienie resztkowe | -5 ... 5 % |
| Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 10 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
| Opór wejściowy | 1.200 Ω |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 650 mA |
| Indukcyjność obciążenia | 2.200.000 µH |
| Pojemność obciążenia | 3,3 µF |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
| Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
| Spadek napięcia | 1 V |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 60 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | 0 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Czas reakcji | 17 ms |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki Hirschmann (DIN 43651) |
| Rozmiar gwintu | M26 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 12 -pin |
| Funkcja | Interfejs lokalny |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,5 mm² |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 1.000 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 1.484 mm x 55 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 3.900 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
| Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przełączniki |
| Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c TÜV NRTL US c UL US |
| Patenty US | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |