CPR300/4-mx/T4

Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 68704433

Lista wyników: znaleziono 5 produktów
MLD510-R4L
Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66536300
  • Seria: MLD 500
  • Liczba wiązek: 4 Piece(s)
  • Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
  • zintegrowany sygnalizator mutingu: Nie
Numer artykułu: 66536300

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
KD S-M12-8A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135129
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50135129

Dostępność od ręki

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Kabel łączący
Numer artykułu: 50133887
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50133887

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
MSI-MD-FB
Interfejs mutingu
Numer artykułu: 549992
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Funkcje: sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy
  • Styki: OSSD
Numer artykułu: 549992

Czas dostawy ok. 3 dni roboczych
BT-MSI-MD-FB-L
Uchwyt
Numer artykułu: 427303
  • Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
Numer artykułu: 427303

Dostępność od ręki

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Pakiet funkcji Muting
Funkcje 2 kanały transmisji, do wyboru
Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu
Kontrola styczników (EDM)
Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu
Wyjście dla sygnalizatora świetlnego muting
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
Element refleksyjny lasera poziomującego Nie
zintegrowany sygnalizator mutingu Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Liczba wiązek 4 Piece(s)
Odstęp wiązek 300 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Ochrona termiczna
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 10 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Przypisanie Przyłącze 2, pin 3
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 650 mA
Indukcyjność obciążenia 2.200.000 µH
Pojemność obciążenia 3,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Czas reakcji 19 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 6 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 1
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X1
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 2
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X2
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 3
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X3
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 4
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X4
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu i przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X5
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 1.000 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 3.100 g
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
przez interfejs serwisowy
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Model 3D-CAD - CPR300/4-mx/T4 - zip