CPR50-1500-b/T4

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68515423

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 3 produktów
MLC530R40-1500
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68003415
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68003415

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
MLC500T40-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000415
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Numer artykułu: 68000415

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-8A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135129
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50135129

Dostępność od ręki

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dostępu
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Pakiet funkcji Wygaszanie
Funkcje 1-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
2-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Konfigurowalne wygaszanie ruchome
Konfigurowalne wygaszanie stałe
dodatkowy 2-kanałowy obwód wyłączający
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
Rozdzielczość 50 mm
Wysokość pola ochronnego 1.500 mm
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
Pobór prądu, maks. 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 10 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 650 mA
Indukcyjność obciążenia 2.200.000 µH
Pojemność obciążenia 3,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1 V
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania 0 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Czas reakcji 10 ms
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
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 1.000 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 4.300 g
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
Przyuczanie
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
SafetyKey
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
Model 3D-CAD - CPR50-1500-b/T4 - zip