CPR50-1500-m/R2

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68515438

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 7 produktów
MLC510R40-1500
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68001415
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68001415

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T40-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000415
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Numer artykułu: 68000415

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Kabel łączący
Numer artykułu: 50133887
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50133887

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
KD S-M12-5A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50133861
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50133861

Dostępność od ręki

MSI-MD-FB
Interfejs mutingu
Numer artykułu: 549992
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Funkcje: sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy
  • Styki: OSSD
Numer artykułu: 549992

Czas dostawy ok. 13 dni roboczych
ML2R-SR4.2
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 549966
  • Poziom wydajności (PL): e
  • Kategoria: 4
Numer artykułu: 549966

Dostępność od ręki

BT-MSI-MD-FB-L
Uchwyt
Numer artykułu: 427303
  • Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
Numer artykułu: 427303

Dostępność od ręki

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dostępu
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Pakiet funkcji Muting
Funkcje Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu
Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 50 mm
Wysokość pola ochronnego 1.500 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Ochrona termiczna
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 10 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Obciążenie prądem, maks. 3.000 mA
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania 0 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Czas reakcji 25 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki Hirschmann (DIN 43651)
Rozmiar gwintu M26
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 12 -pin
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,5 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 10 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 4.300 g
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
przez interfejs serwisowy
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
Model 3D-CAD - CPR50-1500-m/R2 - zip