CPR50-3000-m/A1
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | COMPACTplus |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Aplikacja | Ochrona dostępu Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
| Pakiet funkcji | Muting |
| Funkcje | Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu sterowany czasowo muting 2-czujnikowy |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 50 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 3.000 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Napięcie zasilania UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Pobór prądu z obwodu AS‑i | 35 mA |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 5 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
| Opór wejściowy | 1.200 Ω |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Funkcja | programowalny |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 60 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne programowalne |
| Czas reakcji | 23 ms |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |
| Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work |
| Funkcja | Proces |
| Profil AS‑i | bezpieczny element podporządkowany |
| Adres elementu podporządkowanego | 1..31 programowalny, default=0 |
| Czas cyklu według specyfikacji AS-i | maks. 5 ms ms |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
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
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 10 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 8.300 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
| Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przełączniki |
| Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe przez interfejs serwisowy |