CPR50-600H-b/A1

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68506670

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Host
Aplikacja Ochrona dostępu
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Pakiet funkcji Wygaszanie
Funkcje 1-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
2-wiązkowa zredukowana rozdzielczość
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Konfigurowalne wygaszanie ruchome
Konfigurowalne wygaszanie stałe
dodatkowy 2-kanałowy obwód wyłączający
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 50 mm
Wysokość pola ochronnego 600 mm
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
Napięcie zasilania UB 26,5 ... 31,6 V
Pobór prądu z obwodu AS‑i 35 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Opór wejściowy 1.200 Ω
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne programowalne
Czas reakcji 10 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Rodzaj Interfejs AS Safety at Work
Funkcja Proces
Profil AS‑i bezpieczny element podporządkowany
Adres elementu podporządkowanego 1..31 programowalny, default=0
Czas cyklu według specyfikacji AS-i maks. 5 ms ms
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Interfejs lokalny
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Kaskade Guest
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 10 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.900 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przełączniki
Przyuczanie
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
SafetyKey
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia AS-i
c TÜV NRTL US
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - CPR50-600H-b/A1 - zip
EPLAN Makro - zip
Oprogramowanie diagnostyczne - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Oprogramowanie diagnostyczne - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Upgrade oprogramowania - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Oprogramowanie - Query RS232 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf