CPR500/2-mx/R2
Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
| Seria | COMPACTplus |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Pakiet funkcji | Muting |
| Funkcje | 2 kanały transmisji, do wyboru Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu Kontrola styczników (EDM) Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu Wyjście dla sygnalizatora świetlnego muting sterowany czasowo muting 2-czujnikowy |
| Element refleksyjny lasera poziomującego | Nie |
| zintegrowany sygnalizator mutingu | Nie |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 500 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 10 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
| Opór wejściowy | 1.200 Ω |
| Przypisanie | Przyłącze 2, pin 3 |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 5 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 3.000 mA |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Czas reakcji | 34 ms |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 6 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki Hirschmann (DIN 43651) |
| Rozmiar gwintu | M26 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 12 -pin |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 1 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | X1 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 2 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | X2 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 3 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | X3 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 4 |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | X4 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Funkcja | Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu i przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | X5 |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 10 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 1.900 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
| Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przełączniki |
| Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe przez interfejs serwisowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 50 °C |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |