CPRT600/2-mx/T3

Nadajnik/odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 68799432

Lista wyników: znaleziono 6 produktów
MLD510-RT3
Nadajnik-odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66537200
  • Seria: MLD 500
  • Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
Numer artykułu: 66537200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLD-M003
Odbijające lustro
Numer artykułu: 66500200
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Odstęp wiązek: 400 mm
Numer artykułu: 66500200

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Kabel łączący
Numer artykułu: 50133887
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 02, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50133887

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
MSI-MD-FB
Interfejs mutingu
Numer artykułu: 549992
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Funkcje: sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy
  • Styki: OSSD
Numer artykułu: 549992

Dostępność od ręki

CB-M12-8GF
Gniazdo przewodu
Numer artykułu: 429178
  • Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 2: Zaciskśrubowy
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
Numer artykułu: 429178

Dostępność od ręki

BT-MSI-MD-FB-L
Uchwyt
Numer artykułu: 427303
  • Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
Numer artykułu: 427303

Dostępność od ręki

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Nadajnik-odbiornik
Pakiet funkcji Muting
Funkcje Funkcja ponownego uruchomienia nadpisania mutingu
Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
zintegrowany laser poziomujący Nie
zintegrowany sygnalizator mutingu Nie
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
Zasięg 0 ... 6,5 m
Liczba wiązek 2 Piece(s)
Odstęp wiązek 600 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Grupa LED 1
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
Pobór prądu, maks. 160 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 10 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Przypisanie Przyłącze 2, pin 3
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 650 mA
Indukcyjność obciążenia 2.200.000 µH
Pojemność obciążenia 3,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1 V
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Czas reakcji 20 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 6 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki Brad Harrison (MIN Series)
Rozmiar gwintu MIN series
Materiał Metal
Liczba pinów 7 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 1
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X1
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 2
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X2
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 3
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X3
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 4
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X4
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu i przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu X5
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 1.000 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.900 g
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
przez interfejs serwisowy
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Model 3D-CAD - CPRT600/2-mx/T3 - zip