CPT500/2/AR

Nadajnik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 68900051

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zintegrowany laser poziomujący Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Zasięg 0 ... 18 m
Liczba wiązek 2 Piece(s)
Odstęp wiązek 500 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Grupa LED 1
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
Pobór prądu, maks. 75 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 2,5 V
Napięcie przełączające low, maks. 18,2 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 3 mA
Opór wejściowy 8.000 Ω
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki Harting
Długość przewodu 300 mm
Materiał płaszcza PVC
Liczba pinów 15 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 1 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 1.000 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 1.900 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Przełączniki
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c TÜV NRTL US
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Model 3D-CAD - CPT500/2/AR - zip
EPLAN Makro - zip
Oprogramowanie diagnostyczne - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Uzupełnienie instrukcji obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf