CR14-1050/M12

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 567610

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC520R14-1050
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002110
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68002110

Na zapytanie
MLC500T14-1050
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000110
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
Numer artykułu: 68000110

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf