CR501L/2/BH

Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 568613

Lista wyników: znaleziono 5 produktów
MLD520-XR3L
Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66556600
  • Seria: MLD 500
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
  • zintegrowany sygnalizator mutingu: Nie
Numer artykułu: 66556600

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLD500-XT3L
Nadajnik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 66502600
  • Seria: MLD 500
  • Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
  • Liczba wiązek: 3 Piece(s)
  • Funkcje: Redukcja zasięgu
Numer artykułu: 66502600

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
KD S-M12-8A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135129
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50135129

Dostępność od ręki

KD S-M12-5A-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50133861
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50133861

Dostępność od ręki

BT-SET-240BC
Zestaw uchwytów
Numer artykułu: 560340
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe
  • Materiałelementu mocującego: Metal
  • Odpowiednie dla grupy produktów: Bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 560340

Dostępność od ręki

Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf