CR90-1050M/A

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 585960

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC510R90-1050H/A
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68017910
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 90 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68017910

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T90-1050H/A
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68016910
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 90 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
Numer artykułu: 68016910

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf