CT30-150S

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 563301

Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.

Seria COMPACTplus
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Guest
Aplikacja Ochrona dłoni
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 150 mm
Zasięg 0 ... 18 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Średnia moc diody nadawania 8,73 µW
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Grupa LED 1
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Kaskade Host
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 250 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 5 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał PUR
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 234 mm x 55 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 700 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 6,876,457 B