DDLS 200/200.2-60

Optyczna transmisja danych

Numer produktu: 50040934

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
DDLS 508 200.4 L
Optyczna transmisja danych
Numer artykułu: 50132930
  • Seria: DDLS 500
  • Interfejs: PROFINET IRT
  • Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
  • Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
Numer artykułu: 50132930

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria DDLS 200
Wersja specjalna Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
Eksploatacja równoległych osi świetlnych
Strefa robocza 200 ... 200.000 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Częstotliwość transferu F2
Kąt rozproszenia wiązki 1 °
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Ethernet
Architektura przezroczysta
Przydzielanie adresu Brak
Prędkość transmisji 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Śrubunek kablowy M16
Liczba pinów 8 -pin
Rodzaj przyłącza RJ45
Rozmiar gwintu M25
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 1.245 g
Rodzaj wskazania Graf słupkowy
LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna szumów według normy EN 60068-2-64
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Numer taryfy celnej 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Model 3D-CAD - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf