EI30-M 058 CL

Informacje o serii enkoderów obrotowych

Numer produktu: 90000110

Na zapytanie
Bestellhinweis "
Kliknij przycisk „Poproś o ofertę”, aby zapytać o wybrany typ enkodera obrotowego.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip inkrementalny
Funktionsprinzip magnetyczny
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Kołnierz zaciskowy
Vollwelle/Hohlwelle Wał pusty
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung HTL (TTL przy 5 V DC)
HTL, odwr. (kompatybilny z TTL/RS422 przy 5 V DC)
Impulszahl 1 … 16384 I/U