EMS-V1-Q94-A32
Sygnalizator akustyczny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | EMS |
| Rodzaj sygnalizacji | akustyczny |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 120 mA |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 300 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° Przełączniki Dip |
| Funkcja elementu obsługowego | Regulacja głośności Wybór rodzaju dźwięku |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Rodzaj dźwięku | Dźwięk wielotonowy |
| Częstotliwość dźwięku | 150-2900 Hz |
| Ciśnienie akustyczne | 108 dB |
| Liczba dźwięków | 32 Piece(s) |
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |