ER55-1650S

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 626516

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MLC520R40-1650G
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68021416
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68021416

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
MLC500T40-1650G
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68020416
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
Numer artykułu: 68020416

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf