GF-LB-SI-810-SF

Światłowód szklany, jednokierunkowy

Numer produktu: 50127338

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
GF-LB-SS-810-SF
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu: 50127339
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód szklany (GF)
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćświatłowodu: 1.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna
Numer artykułu: 50127339

Dostępność od ręki

Seria GF
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Włókna nadawcze i odbiorcze
Obszar zastosowania Odporny na działanie olejów i chemikaliów
Wersja specjalna odporny na wysoką temperaturę
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Kąt rozproszenia wiązki 65 °
Wylot wiązki światła Boczny z soczewką
Rdzeń światłowodu Mieszane rozmieszczenie włókien
Rdzeń wielowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Szkło
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Konstrukcja cylindryczny
Średnica zewnętrzna 4,5 mm
Materiał głowicy Stal nierdzewna
Rodzaj Światłowód szklany (GF)
Długość światłowodu 1.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu Silikon
Mocowanie głowicy czujnikowej Ø 10 mm
najmniejszy promień gięcia (statyczny) R40
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R40
Długość tulei na wylocie światła 20 mm
Gwint metryczny na tulei światłowodu Nie
Ułożenie standard
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 180 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Karta danych - pdf