Housing BCL 300i V2A
Obudowa ochronna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi Lustra odbijające |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Obudowa ze stali nierdzewnej | V2A |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 2.200 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Pręt okrągły 20 mm |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |