HRTR 3B/66-XL,200-S12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50107249

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HT3C.XL/2N-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50136239
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50136239

Czas dostawy ok. 3 dni roboczych
HT3C.XL/4P-200-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50129385
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,05 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50129385

Czas dostawy ok. 6 dni roboczych
Seria 3B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna bardzo długa plamka świetlna (XL)
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,05 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,005 ... 0,045 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,04 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,005 ... 0,1 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,005 ... 0,09 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,005 ... 0,08 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 2
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 15 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf