HRTU 420/2NO.2-S8

Czujnik ultradźwiękowy

Numer produktu: 50113985

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HTU420B-500.3/6T-M8
Czujnik ultradźwiękowy
Numer artykułu: 50150569
  • Seria: 420B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,5 m
Numer artykułu: 50150569

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria 420
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Zasięg roboczy 0,04 ... 0,4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 290 kHz
Przebieg wiązki dźwięku standard
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe z UB
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Czas reakcji 25 ms
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PE
Masa netto 10 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC/EN 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf