ISS 244PP/22-20E-S12

Czujnik indukcyjny

Numer produktu: 50114215

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ISS 244PP.1/22-20E-S12
Czujnik indukcyjny
Numer artykułu: 50136332
  • Seria: 244
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
  • Typ. granica zakresu pracy Sn: 20 mm
  • Rodzaj napięcia: DC
Numer artykułu: 50136332

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 244
Typ. granica zakresu pracy Sn 20 mm
Zasięg roboczy Sa 0 ... 16,2 mm
Wersja specjalna Antywalentne
MTTF 1.230 years
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Histereza przełączania 5 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 200 mA
Napięcie przełączające low: ≤ 2 V
Prąd resztkowy, maks. 0,5 mA
Spadek napięcia 2 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO) – antywalentny
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania Styk normalnie zamknięty (NC) – antywalentny
Częstotliwość przełączania 150 Hz
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Rodzaj montażu na równi z powierzchnią
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 66)
Masa netto 140 g
Kolor obudowy czarny
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Normatywna płyta pomiarowa 60 x 60 mm², Fe360
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 85 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Aluminium 0,33
Stal nierdzewna 0,74
Miedź 0,3
Mosiądz 0,38
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf