IT 3820i SRE
Mobilny czytnik kodów kreskowych Funk
| Seria | IT 38xx |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Inne na zapytanie |
| Odległość odczytu | 25 ... 914 mm |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Grupa LED | 1 |
| Rozdzielczość kamery poziomo | 3.648 px |
| Rozdzielczość kamery pionowo | 1 px |
| Kontrast kodu kreskowego (PCS) | 20 % |
| Wielkość modułu | 0,127 ... 1 mm |
| Napięcie zasilania UB | 3,7 V, DC |
| Technologie | LiIon |
| Pojemność akumulatora | 2 A·h |
| Rodzaj | PS/2, USB, RS 232 |
| Funkcja | Proces |
| Funkcja | Proces |
| Zasięg Bluetooth | Klasa 2 |
| Wersja Bluetooth | 2.0 |
| Rodzaj przyłącza | Bluetooth |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
| Masa netto | 272 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Wysokość spadku | 2 m |
| Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |