IVBR/2-12.5-488-01-S8

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50107902-11

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CSL505-R12.5-488-VB-M8
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50131617
  • Seria: 505
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćpola pomiarowego: 487,5 mm
  • Odstęp wiązek: 12,5 mm
Numer artykułu: 50131617

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Vario
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Długość pola pomiarowego 488 mm
Liczba wiązek 40 Piece(s)
Odstęp wiązek 12,5 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania 0 V przełączający
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Czas cyklu 80 ms
Czas reakcji na wiązkę 2.000 µs
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 660 mm x 27 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 45 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf