IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50111576

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CSL505-R50-1550-M8
Odbiornik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50131353
  • Seria: 505
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Długośćpola pomiarowego: 1.550 mm
  • Odstęp wiązek: 50 mm
Numer artykułu: 50131353

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Vario
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Wersja specjalna Odczyt wiązki ukośnej
Wyjście ostrzegawcze
Długość pola pomiarowego 1.550 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Czas reakcji na wiązkę 2 µs
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 300 mm
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Stopień ochrony IP 54
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549