K-D M8A-3P-5m-PUR

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50106691

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD U-M8-3A-P1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50130844
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 3 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50130844

Czas dostawy ok. 21 dni roboczych
Napięcie robocze 50 V AC / 60 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Liczba pinów 3 -pin
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 3 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 80 °C
Dopuszczenia UL
c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf