K-D M8W-4P-10m-PUR

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50104534

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD U-M8-4W-P1-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50130876
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 10.000 mm
Numer artykułu: 50130876

Czas dostawy ok. 22 dni roboczych
Napięcie robocze 50 V AC / 60 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Wersja kątowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Blokada Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 4 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Bez silikonu Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 10 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -40 ... 80 °C
Dopuszczenia UL
c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf