KB ET-10000-SA

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50106741

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KS ET-M12-4A-P7-100
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135075
  • Interfejs: Ethernet
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, male
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
Numer artykułu: 50135075

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Aplikacja Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu Ethernet
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 4 Piece(s)
Kolor płaszcza zielony
Ekranowane Tak
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855