KB ET-30000-SA-RJ45
Kabel łączący
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
| Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Wersja | osiowy |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wersja | osiowy |
| Kolor płaszcza | zielony |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel łączący |
| Długość przewodu | 30.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |