KB M12A-8P-USB-IO-3000

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50111228

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 223
Przeznaczony dla interfejsu USB
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza USB
Liczba żył 8 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 3.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 152 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604