KB PB-30000-SBA

Kabel łączący

Numer produktu: 50104173

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-300
Kabel łączący
Numer artykułu: 50135257
  • Interfejs: PROFIBUS DP
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 01, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
Numer artykułu: 50135257

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla interfejsu PROFIBUS DP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Wtyczka okrągła, LED Nie
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Wersja osiowy
Kolor płaszcza fioletowy
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 30.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Karta danych - pdf