KB PS2 IT4xxx

Kabel łączący

Numer produktu: 50103409

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KB PS2-1 IT190x
Kabel łączący
Numer artykułu: 50114519
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
  • Interfejs: PS/2
  • Długośćprzewodu: 3.000 mm
  • Aplikacja: Odporny na działanie chemikaliów
Numer artykułu: 50114519

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych seria IT 38xx
Przeznaczony dla interfejsu PS/2
Rodzaj przyłącza PS/2
Wersja osiowy
Typ female
Rodzaj przyłącza RJ41
Rodzaj przyłącza PS/2
Wersja osiowy
Typ male
Liczba żył 10 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 2.400 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Numer taryfy celnej 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855